Roda 125 mm
Duratech silent
EAN:
4031582400694
Número de produto:
HUR125x36-Ø12 white
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
A Roda Duratech silent é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em material de amortecimento híbrido, que ofere...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Duratech silent é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em material de amortecimento híbrido, que oferece características técnicas otimizadas para aplicações industriais e comerciais. Com um diâmetro de 125 mm e uma banda de rodagem em Poliamida com largura de 36 mm, esta roda proporciona durabilidade e resistência ao desgaste. O cubo apresenta um comprimento de 44 mm, enquanto o furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de qualidade superior, a roda Duratech silent suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, garantindo desempenho fiável em operações contínuas e intermitentes.