Roda 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582321081
Número de produto:
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A roda Puretech air é fabricada em polipropileno com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 260 mm e larg...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
A roda Puretech air é fabricada em polipropileno com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 260 mm e largura do piso de 85 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 150 kg, sendo ideal para aplicações industriais que requerem mobilidade eficiente e resistência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques