Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco fabricada em chapa de aço, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de rodagem de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo de eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 400 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que requerem mobilidade e resistência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318203
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Peso geral
2,44 kg
Nome do produto
Puretech air
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
55 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Roda pneumática, perfil de bloco
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
74 mm
Largura do Piso
100 mm
Diâmetro
400 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais