Roda 200 mm
Puretech air
EAN:
4031582371024
Número de produto:
DPR200x50-Ø20 2PR black
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A Roda Puretech air é uma roda pneumático com perfil de linha fabricada em chapa de aço, apresentando um diâmetro de 200 mm e la...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A Roda Puretech air é uma roda pneumático com perfil de linha fabricada em chapa de aço, apresentando um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 150 kg, proporcionando desempenho confiável em aplicações industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques