Roda 125 mm
Basetech
EAN:
4031582410419
Número de produto:
POR125x40-Ø12 HL48 natur
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm, com um comprimento de cubo de 48 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural, e a roda está equipada com um rolamento de qualidade. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.