Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta
EAN:
4031582400489
Número de produto:
4681ITP200P63 FlatXL
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Zeta é um rodízio giratório com travessa direcional, concebido para aplicações exigentes em que são necessárias elevada precisão...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Zeta é um rodízio giratório com travessa direcional, concebido para aplicações exigentes em que são necessárias elevada precisão de movimento e robustez estrutural. A placa de fixação é do tipo retangular, permitindo uma montagem estável e segura na estrutura do equipamento. O corpo é constituído por folha de aço, muito pesada, que assegura a rigidez e a resistência mecânica do conjunto, enquanto o rolamento de rotação integra duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, garantindo um giro suave e fiável. A roda tem um diâmetro de 200 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, possuindo uma banda de rodagem em poliuretano, fundido, e um corpo em alumínio, combinando baixo peso com excelente capacidade de carga e resistência ao desgaste. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg, ao passo que a capacidade de carga dinâmica é de 640 kg a 6 km/h e de 800 kg a 4 km/h. Este produto destina-se à indústria aeroespacial e a equipamentos de aeroporto, a fabricantes automóveis OEM, a carrinhos de produção e de plataforma, e a equipamento de transporte.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Pedal ergonómico
Pedal XL extra longo e de fácil acesso para bloqueio direcional manual