Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção eficaz e durável. Com um peso de 0,75 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A Proteção para os pés funciona como um escudo protetor que salvaguarda os rodízios contra impactos, desgaste prematuro e danos causados por colisões acidentais durante o transporte e movimentação de cargas. Este acessório é essencial para prolongar a vida útil dos rodízios e manter a integridade estrutural do equipamento móvel. Sua instalação é simples e compatível com diversos tipos de rodízios padrão, tornando-o uma solução versátil e económica para ambientes que requerem proteção adicional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
Foot Protection Ø200
EAN
4031582439045
Atributos principais
Tipo
Acessório
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,75 kg
Nome do produto
Proteção para os pés
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Protetor de pés
Dureza do Piso
A 75
Diâmetro disponível da roda
200
Distância do chão
20 mm
Comprimento
260 mm
Largura
151 mm
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
Paredes intactas
Para-choque para evitar danos a paredes e equipamentos
Maior segurança ocupacional
Proteção de pés parcialmente elástica para reduzir acidentes. Também adequada para pisos irregulares