Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399479
Número de produto:
4681IEP125P63 XL
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em que a manobrabilidade e a segurança ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em que a manobrabilidade e a segurança são essenciais. A sua fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que permite a montagem rígida e estável na estrutura do equipamento. O corpo é fabricado em folha de aço, muito pesada, conferindo elevada robustez mecânica e resistência ao desgaste. O mecanismo giratório assenta num rolamento de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garante uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda, com um diâmetro de 125 mm, está equipada com um rolamento de esferas de precisão e apresenta um piso em pneu elástico, preto, vulcanizado, fixado a um corpo em alumínio, o que reduz o peso sem comprometer a resistência. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 240 kg a 6 km/h e de 300 kg a 4 km/h. Este produto destina-se à indústria aeroespacial, a equipamentos de aeroporto, a fabricantes automóveis OEM, a carrinhos de produção e de plataforma, bem como a equipamento de transporte.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Pedal ergonómico
Pedal XL extra longo e de fácil acesso para bloqueio direcional manual