Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção e durabilidade aprimorada. Com um peso de 0,54 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A proteção para os pés funciona como um escudo eficaz contra impactos, desgaste e danos causados por colisões acidentais, prolongando significativamente a vida útil do rodízio. Sua instalação é direta e compatível com sistemas de rodízios padrão, permitindo uma integração simples em equipamentos existentes. Este acessório é essencial para ambientes de trabalho exigentes onde a proteção dos componentes é crítica para manutenção preventiva e segurança operacional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
Foot Protection Ø125
EAN
4031582439021
Atributos principais
Tipo
Acessório
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,54 kg
Nome do produto
Proteção para os pés
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Protetor de pés
Dureza do Piso
A 75
Diâmetro disponível da roda
125
Distância do chão
20 mm
Comprimento
185 mm
Largura
151 mm
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
Paredes intactas
Para-choque para evitar danos a paredes e equipamentos
Maior segurança ocupacional
Proteção de pés parcialmente elástica para reduzir acidentes. Também adequada para pisos irregulares