Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta
EAN:
4031582399868
Número de produto:
4681IFP200P63 XL
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações industriais exigentes em que a estabilidade e a m...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações industriais exigentes em que a estabilidade e a manobrabilidade são determinantes, destinado à indústria aeroespacial e a equipamentos de aeroporto, a fabricantes automóveis OEM, a carrinhos de produção e de plataforma e a equipamento de transporte. A fixação ao equipamento é assegurada por uma placa de fixação retangular. O corpo é constituído por folha de aço, muito pesada, e integra um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável. A roda, com 200 mm de diâmetro, está equipada com um rolamento de esferas de precisão e apresenta um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, montado sobre um corpo em alumínio. A altura total do conjunto é de 240 mm. A carga estática admissível é de 900 kg. Em regime dinâmico, a carga admissível é de 360 kg a uma velocidade de 6 km/h e de 450 kg a uma velocidade de 4 km/h.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Pedal ergonómico
Pedal XL extra longo e de fácil acesso para bloqueio direcional manual