Rodízio giratório 125 mm
Alpha
Número da encomenda:
990001152
EAN:
4031582327502
Número de produto:
3470UFP125P62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é co...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em poliamida resistente, complementado por um pneu elástico sem marcas vulcanizado que proporciona excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento silencioso e eficiente. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 500 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques