Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400427
Número de produto:
4681ITP125P63 FlatXL
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em equipamentos de transporte e manuseame...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em equipamentos de transporte e manuseamento. A fixação do produto é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo do rodízio, ou alojamento, é fabricado em folha de aço, muito pesada, o que lhe confere elevada robustez e resistência mecânica. O alojamento incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garante uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda, com um diâmetro de 125 mm, possui um rolamento de esferas de precisão que reduz o atrito e melhora o desempenho em operação contínua. A banda de rolamento é constituída por poliuretano fundido, enquanto o corpo da roda é em alumínio, combinando baixo peso com excelente capacidade de amortecimento. A altura total do conjunto é de 164 mm. Em termos de capacidade de carga, o produto suporta uma carga estática de 1000 kg. Em regime dinâmico, suporta entre 400 kg e 500 kg, a velocidades de 6 km/h e 4 km/h, respetivamente. Aplicações típicas incluem a indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Pedal ergonómico
Pedal XL extra longo e de fácil acesso para bloqueio direcional manual