Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399844
Número de produto:
4681IFP125P63 XL
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes nas indústrias aeroespacial e de equipa...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes nas indústrias aeroespacial e de equipamentos de aeroporto, em fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma e em equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que garante uma ligação estável e segura ao equipamento. A caixa é fabricada em folha de aço, de construção muito pesada, proporcionando elevada robustez mecânica e resistência ao desgaste. O rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, assegura uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 125 mm, possui um rolamento de esferas de precisão e um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que reduz o ruído e protege o pavimento, sendo o corpo da roda em alumínio, o que contribui para um peso reduzido. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga estática é de 600 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 240 kg a 6 km/h e de 300 kg a 4 km/h.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Pedal ergonómico
Pedal XL extra longo e de fácil acesso para bloqueio direcional manual