Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, montada sobre rolamento liso, com diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2470YGO075P40
EAN
4031582342543
Número de material S4
990029053
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
43 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
75 kg
Capacidade de carga estática
150 kg
Altura total
100 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,25 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação quadrada
Diâmetro do furo da placa
6,3 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
48 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
38 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
48 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
38 mm
Comprimento da placa
60 mm
Largura da placa
60 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
43 mm
Interferência giratória
123 mm
Offset
24 mm
Raio giratório
61,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
25 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Cinzento prateado (semelhante a RAL7001)
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila
2477YGO075P40

O Agila é um rodízio giratório com travão total equipado com placa de fixação quadrada, concebido para aplicações técnicas exigentes. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda apresenta um corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, montada sobre rolamento liso, oferecendo excelentes propriedades antiestáticas. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a 3 km/h e uma carga estática de 150 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg