Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila
Número da encomenda:
990030328
EAN:
4031582342550
Número de produto:
2477YGO075P40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e segurança de imobilização....
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e segurança de imobilização. A fixação é realizada por placa de fixação quadrada, que assegura a ligação estável do conjunto à estrutura do equipamento. O corpo, em folha de aço de espessura média, assegura a resistência mecânica necessária, e o sistema de rotação é suportado por duas filas de esferas, garantindo um movimento giratório suave e preciso. A roda, com 75 mm de diâmetro, utiliza um rolamento liso e apresenta banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, que permite a dissipação de cargas electrostáticas, enquanto o corpo da roda é fabricado em polipropileno eletro-condutivo. A altura total do conjunto é de 100 mm. A capacidade de carga estática é de 150 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplica-se em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.