Rodízio giratório 125 mm
ICS
Número da encomenda:
990027148
EAN:
4031582309867
Número de produto:
5320XSX125S70-10x17 ~7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal, topo como sistema de fixação. O alojamento é fabrica...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal, topo como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida, eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 162 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo propriedades eletro-condutivas essenciais para ambientes hospitalares e de saúde.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais