Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal no topo como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema de rolamento com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos. A roda é constituída por um corpo em polipropileno durável, revestida com borracha termoplástica que oferece excelente aderência e proteção do pavimento, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e de longa duração. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 137 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, onde a mobilidade suave e a fiabilidade são essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5320PJP100S70-10X17 7001
EAN
4031582010688
Número de material S4
990027068
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
52 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
137 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,38 kg
Nome do produto
ICS
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo
Diâmetro da Espiga
10 mm
Comprimento da Espiga
17 mm
Suporte
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Estreito
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
174 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
87 mm
Diâmetro da rosca
0 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
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
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
ICS
5327PJP100S70

O ICS é um rodízio giratório com travão total, concebido para camas de cuidados, exigindo robustez e estabilidade em ambiente hospitalar. A fixação faz-se por espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, garantindo uma ligação mecânica segura. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida e incorpora uma espiga giratória, assegurando a rotação livre e contínua do conjunto. A roda tem 100 mm de diâmetro e está equipada com rolamento de esferas de precisão, garantindo deslocação suave. A banda de rodagem é em borracha termoplástica, proporcionando aderência adequada, e o corpo da roda é em polipropileno. Em termos dimensionais, a altura total do rodízio é de 137 mm, dimensão que deve ser tida em conta na integração do componente no equipamento. Quanto à carga, a capacidade estática é de 200 kg e a dinâmica de 100 kg, a uma velocidade de 3 km/h.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg