Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que garante movimentos suaves e precisos. A roda é construída com corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão, selado para máxima durabilidade. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, combina funcionalidade técnica com propriedades eletro-condutivas essenciais para ambientes hospitalares.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
Número de material S4
990027476
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
52 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,68 kg
Nome do produto
ICS
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Quantidade de furos: parafusos de fixação
2
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
18 mm
Comprimento do Furo
62 mm
Posição da rosca do furo
19 mm
Suporte
Cor
Cinzento prateado (semelhante a RAL7001)
Em Forma de Garfo
Estreito
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
199 mm
Offset
37 mm
Raio giratório
99,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
91 Shore A
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Bucha
R08-Ø30-Ø18

A Bucha é um acessório concebido para rodízios, apresentando uma redução de casquilhos de tipo redondo que garante uma integração precisa e fiável. Este componente é especificamente dimensionado para trabalhar com parafusos de diâmetro de 18 mm, assegurando compatibilidade e estabilidade estrutural. Com um peso de apenas 0,03 kg, a bucha oferece uma solução leve e eficiente, ideal para aplicações onde a minimização de carga é essencial sem comprometer a funcionalidade e a durabilidade do sistema de rodízios.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

A Bucha é um acessório de encaixe tipo Redução Casquilhos, redondo, especificamente concebido para aplicações em rodízios. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 18 mm e possui um peso total de 0,01 kg, tornando-o uma solução leve e compacta para sistemas de mobilidade. A sua configuração de redução de casquilhos garante uma adaptação precisa e segura entre diferentes componentes, permitindo uma integração eficiente em conjuntos de rodízios de várias configurações. Este acessório é ideal para aplicações que requerem compatibilidade dimensional exata e fiabilidade estrutural.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

A Bucha é um acessório concebido para rodízios, apresentando uma redução de casquilhos de tipo quadrado como sistema de encaixe. Este componente possui um diâmetro de parafuso de 18 mm e um peso total de 0,04 kg, tornando-o uma solução compacta e leve para aplicações de fixação e adaptação em sistemas de rodas. A sua configuração permite uma integração eficiente em estruturas de rodízios, garantindo estabilidade e compatibilidade com os requisitos técnicos de montagem.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

A Bucha é um acessório de redução casquilhos com formato quadrado, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 18 mm e um peso total de 0,01 kg, tornando-o uma solução leve e compacta para sistemas de mobilidade. A redução casquilhos quadrada permite uma integração eficiente em estruturas de rodízios, garantindo uma fixação segura e estável. Este acessório é ideal para engenheiros que necessitam de componentes de transição precisos e fiáveis em projetos de equipamentos móveis.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

A Bucha é um acessório concebido para rodízios, apresentando uma redução de casquilhos de tipo redondo que garante uma integração precisa e fiável. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro de 18 mm, proporcionando uma fixação robusta e segura. Com um peso total de 0,01 kg, a bucha oferece uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem adaptação de dimensões em sistemas de rodízios, mantendo elevados padrões de qualidade e durabilidade técnica.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

O ICS é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações em camas de cuidados. A fixação é realizada através de uma espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta do rodízio no equipamento. A caixa, designada como com espiga, giratória, é fabricada em poliamida, assegurando a rotação livre e estável do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, selado, que garante baixo atrito e longa durabilidade. O piso de rolamento é em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, proporcionando boa aderência e dissipação de cargas electroestáticas, enquanto o corpo da roda é constituído por poliamida, eletro-condutiva. O conjunto apresenta uma altura total de 162 mm, dimensão relevante para a integração na estrutura do equipamento. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, valores que devem ser considerados na seleção e dimensionamento da aplicação.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg