Rodízio giratório 125 mm
ICS
Número da encomenda:
990025875
EAN:
4031582010695
Número de produto:
5320PJP125S70-10x17 7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal no topo como sistema de fixação, proporcionando uma m...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal no topo como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e de longa duração. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, combina funcionalidade técnica com fiabilidade operacional em ambientes exigentes.