Rodízio fixo 125 mm
ICS
Número da encomenda:
990027181
EAN:
4031582030556
Número de produto:
5328PJP125P50 7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio fixo ICS é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em poliamida resistente. A roda apresenta ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio fixo ICS é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em poliamida resistente. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 125 mm, o conjunto possui altura total de 166 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, proporcionando excelente desempenho operacional. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo mobilidade confiável e estabilidade em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais