Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório ICS apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento em poliamida incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente manobrabilidade e durabilidade. A roda é constituída por um corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e silencioso. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 141 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, combina resistência mecânica com facilidade de movimento.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5320PJP100P50 7001
EAN
4031582010664
Número de material S4
990027069
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
52 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
141 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,53 kg
Nome do produto
ICS
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
46,5 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
56 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Estreito
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
174 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
87 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
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
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
ICS
5327PJP100P50

O ICS é um rodízio giratório com travão total, destinado a camas de cuidados, concebido para proporcionar mobilidade estável e controlada. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura a ligação mecânica robusta ao equipamento. O corpo do rodízio, em poliamida, é do tipo com espiga e giratório, permitindo a rotação livre em torno do eixo vertical para manobras precisas. A roda, com diâmetro de 100 mm, incorpora rolamento de esferas de precisão para baixo atrito e funcionamento silencioso, sendo a banda de rodagem em borracha termoplástica e o corpo em polipropileno. As dimensões globais do conjunto correspondem a uma altura total de 141 mm. Em termos de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

O rodízio fixo ICS é um componente de mobilidade projetado especificamente para aplicações em camas de cuidados, equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável. A estrutura do rodízio é composta por uma carcaça em poliamida, material que oferece resistência mecânica e durabilidade em ambientes de uso intensivo, enquanto o corpo da roda é fabricado em polipropileno, proporcionando leveza e facilidade de manutenção. A roda apresenta um diâmetro de 100 milímetros e é revestida com borracha termoplástica, que assegura excelente aderência e proteção do pavimento, enquanto o rolamento de esferas de precisão integrado permite movimento suave e controlado com mínima resistência ao deslocamento. A altura total do rodízio é de 141 milímetros, dimensão crítica para a integração adequada em estruturas de móveis hospitalares. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 200 quilogramas, enquanto a capacidade dinâmica é de 100 quilogramas quando operado a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, especificações que garantem segurança e confiabilidade em operações contínuas de transporte de equipamentos médicos e pacientes em ambientes clínicos.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg