Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 250 mm com uma banda de rodagem em borracha sólida, preta, com largura de 50 mm, montada sobre um corpo em polipropileno equipado com rolamento. O cubo possui um comprimento de 58 mm com um furo de eixo de 25 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 410 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
PVR250x50-Ø25 HL58
EAN
4031582442410
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
205 kg
Capacidade de carga estática
410 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,87 kg
Nome do produto
Puretech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
85 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
58 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
250 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais