- Início
- Indústria
- Estilo de vida
- equipamento de loja
-
Carrinhos de compras
Rodízios e Rodas para Carros de Compras
Roda 160 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 160 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui comprimento de 58 mm e furo do eixo com diâmetro de 20 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 270 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade confiável.
Roda 160 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 160 mm, fabricada em polipropileno e equipada com piso em borracha sólida que não deixa marcas, com largura de 40 mm. Possui rolamento e furo do eixo de 20 mm de diâmetro, com comprimento do cubo de 58 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 270 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade confiável.
Roda 150 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 150 mm e largura de banda de rodagem de 32 mm, fabricada com molde zincado e equipada com borracha sólida, preta, eletro-condutivo. O cubo possui comprimento de 35,5 mm com furo de eixo de 8,3 mm de diâmetro e rolamento de esferas de precisão, selado. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Roda 125 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 125 mm, fabricada em polipropileno e equipada com piso em borracha sólida que não deixa marcas, com largura de 37 mm. O cubo tem comprimento de 48 mm e utiliza rolamento, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade suave e proteção de superfícies.
Roda 125 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 37 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo tem um comprimento de 44 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.
Roda 125 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 37 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, preta. O cubo tem um comprimento de 44 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg, proporcionando desempenho confiável em aplicações industriais e comerciais.
Roda 300 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 300 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui comprimento de 58 mm e furo do eixo com diâmetro de 20 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 500 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 200 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 200 mm e largura da banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui comprimento de 58 mm com furo do eixo de 25 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 410 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade confiável.
Roda 250 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 250 mm e largura da banda de rodagem de 60 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui comprimento de 74 mm com furo do eixo de 25 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 295 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 590 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.
Roda 200 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo tem um comprimento de 60 mm com furo do eixo de 20 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 410 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Roda 250 mm
A roda Puretech para rodízio apresenta diâmetro de 250 mm e largura de banda de rodagem de 80 mm, com corpo em ferro fundido e banda de rodagem em borracha sólida, preta. O cubo possui comprimento de 90 mm e furo do eixo com diâmetro de 25 mm, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 810 kg a 4 km/h e 675 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1350 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Roda 300 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com corpo em Ferro Fundido e diâmetro de 300 mm, apresentando uma largura de piso de 85 mm em Borracha sólida, preta. O comprimento do cubo é de 90 mm com furo do eixo de 30 mm de diâmetro, equipada com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Roda 200 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 200 mm e largura de piso de 75 mm, fabricada com corpo em ferro fundido e piso em borracha sólida, preta. O cubo possui comprimento de 90 mm e furo do eixo com diâmetro de 20 mm, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 600 kg a 4 km/h ou 500 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Roda 200 mm
A roda Puretech para rodízio apresenta diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 75 mm, com corpo em ferro fundido e banda de rodagem em borracha sólida, preta. O cubo tem comprimento de 90 mm e furo do eixo com diâmetro de 25 mm, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 600 kg a 4 km/h ou 500 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Roda 250 mm
A roda Puretech para rodízio apresenta diâmetro de 250 mm e largura do piso de 80 mm, com corpo em ferro fundido e piso em borracha sólida, preta. O cubo possui comprimento de 90 mm e furo do eixo com diâmetro de 30 mm, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 1350 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 810 kg a 4 km/h e 675 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimentos suaves e duradouros. A roda é constituída por um corpo em chapa de aço e um piso em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento cónico para um funcionamento silencioso e fiável. Com um diâmetro de roda de 100 mm e uma altura total de 129 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, combinando resistência e funcionalidade.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento cónico para funcionamento silencioso e fiável. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda é constituída por um corpo em polipropileno resistente, revestida com borracha termoplástica que assegura excelente aderência e proteção do pavimento, equipada com rolamento para rotação otimizada. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, combinando robustez e funcionalidade.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno resistente e banda de rodagem em borracha termoplástica, complementada por rolamento de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, combinando robustez estrutural com excelente desempenho operacional.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Stora apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal, com rebites como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento de esferas de precisão. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 154 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho confiável em ambientes comerciais.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Stora é equipado com flange vertical para fixação segura e estável. A estrutura apresenta carcaça fabricada em folha de aço média com sistema de rotação de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno resistente e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, ideal para superfícies delicadas, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente desenvolvido para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade eficiente e confiável.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Stora é equipado com espiga roscada com pescoço hexagonal, com rebites para fixação segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com piso de borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. Ideal para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade confiável em ambientes comerciais.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Stora é equipado com flange vertical para fixação segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em polipropileno resistente e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, assegurando proteção das superfícies durante o uso. O sistema de rolamento da roda utiliza rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade confiável em ambientes comerciais.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em folha de aço média e equipado com rolamento de esferas de precisão para garantir um movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica anti-estática, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 157 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho confiável em ambientes comerciais.