Rodízio giratório 100 mm
Stora
EAN:
4031582369366
Número de produto:
2370PIP100P72
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Stora é equipado com flange vertical para fixação segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O rodízio giratório Stora é equipado com flange vertical para fixação segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em polipropileno resistente e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, assegurando proteção das superfícies durante o uso. O sistema de rolamento da roda utiliza rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade confiável em ambientes comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais