Rodízio giratório 125 mm
Stora
EAN:
4031582369335
Número de produto:
2370PIP125P72
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Stora é equipado com flange vertical para fixação segura e estável. A estrutura apresenta carcaça fabricada ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Documentos
O rodízio giratório Stora é equipado com flange vertical para fixação segura e estável. A estrutura apresenta carcaça fabricada em folha de aço média com sistema de rotação de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno resistente e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, ideal para superfícies delicadas, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente desenvolvido para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade eficiente e confiável.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Auto-limpeza eficiente
Rodízios de corredor com pistas autolimpantes automáticas