Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Stora é equipado com espiga roscada com pescoço hexagonal, com rebites para fixação segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com piso de borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. Ideal para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade confiável em ambientes comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2370PIP100S74
EAN
4031582369359
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nome do produto
Stora
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga roscada com pescoço hexagonal, com rebites
Suporte
Em Forma de Garfo
Estreito
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
170 mm
Offset
35 mm
Raio giratório
85 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
75 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Auto-limpeza eficiente
Rodízios de corredor com pistas autolimpantes automáticas