Rodízio giratório 125 mm
Stora
EAN:
4031582357646
Número de produto:
2340PHP125P30-13
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em folha de aço média e equipado com rolamento de esferas de precisão para garantir um movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica anti-estática, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 157 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho confiável em ambientes comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Alojamento
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Auto-limpeza eficiente
Rodízios de corredor com pistas autolimpantes automáticas