Roda 200 mm
Puretech
Número da encomenda:
199828528
EAN:
4031582365412
Número de produto:
FVP 200x75-Ø25 HL90
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 200 mm, largura de pneu de 75 mm e comprimento do cubo de 90 mm, equipada c...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 200 mm, largura de pneu de 75 mm e comprimento do cubo de 90 mm, equipada com um furo de eixo de 25 mm de diâmetro. O pneu é fabricado em borracha sólida preta, enquanto o corpo é construído em ferro fundido, garantindo durabilidade e resistência. A roda incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave e eficiente. Com capacidade de carga estática de 1000 kg, a roda suporta cargas dinâmicas de 500 kg a 6 km/h ou 600 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques