Rodízio giratório 125 mm
Stora
Número da encomenda:
990037538
EAN:
4031582369328
Número de produto:
2370PIP125S74
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Stora é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes de mobilidade, como carrinhos de compras e mobiliário e exposit...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Documentos
Stora é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes de mobilidade, como carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja. A fixação é realizada por uma espiga roscada com pescoço hexagonal, fixada com rebites, que garante uma ligação robusta à estrutura do equipamento. O corpo, designado por caixa, é construído em folha de aço de espessura média, proporcionando resistência mecânica e estabilidade estrutural. A rotação é assegurada por um rolamento de duas filas de esferas, que permite uma movimentação suave e uniforme em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e melhora o desempenho em utilização contínua. A banda de rolamento é em borracha sólida, não deixa marcas, o que a torna adequada para pavimentos interiores sensíveis. O corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a impactos. A altura total do conjunto é de 154 mm, dimensão a considerar no dimensionamento do espaço de montagem. A capacidade de carga estática é de 200 kg, valor que define a carga máxima admissível em repouso. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg, válida para uma velocidade de 3 km/h, pelo que deve ser considerada na fase de projeto de equipamentos em movimento.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Auto-limpeza eficiente
Rodízios de corredor com pistas autolimpantes automáticas