Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Puretech é uma roda de rodízio com diâmetro de 250 mm, largura de pneu de 80 mm e comprimento de cubo de 90 mm, equipada com um furo de eixo de 30 mm de diâmetro. O pneu é fabricado em borracha sólida preta, enquanto o corpo é construído em ferro fundido, garantindo durabilidade e resistência. A roda incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave e eficiente. Com capacidade de carga estática de 1350 kg, a roda suporta cargas dinâmicas de 675 kg a 6 km/h ou 810 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FVP 250x80-Ø30 HL90
EAN
4031582365429
Número de material S4
199836533
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
810 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
675 kg
Capacidade de carga estática
1350 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
6,9 kg
Nome do produto
Puretech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
67 Shore A
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Diâmetro do furo do eixo
30 mm
Comprimento do cubo
90 mm
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
250 mm
Largura do corpo
80 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Preto (semelhante a RAL9005)
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques