Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Puretech é um componente de rodízio com diâmetro de 160 mm, largura de pneu de 40 mm e comprimento de cubo de 58 mm, apresentando um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O pneu é fabricado em borracha sólida preta, enquanto o corpo é construído em polipropileno, garantindo durabilidade e resistência. Equipada com rolamento liso, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 270 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Puretech é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
PVO160x40-Ø20 HL58
EAN
4031582442366
Core attributes
Gehäusetyp
Roda
Tragfähigkeit bei 4 km/h
135 kg
Statische Tragfähigkeit
270 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,7 kg
Produktname
Puretech
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
85 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Borracha sólida, preta
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
58 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
160 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Lager
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais