Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 200 mm e uma largura de pista de 50 mm, apresentando uma pista de rodagem em borracha sólida preta que garante excelente aderência e durabilidade. O cubo possui um comprimento de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 15 mm, sendo equipado com rolamento para garantir rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 410 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
PVR200x50-Ø15 HL58
EAN
4031582442267
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
205 kg
Capacidade de carga estática
410 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,26 kg
Nome do produto
Puretech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
85 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Diâmetro do furo do eixo
15 mm
Comprimento do cubo
58 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm