Roda 75 mm
Puretech
EAN:
4031582356632
Número de produto:
PIO075x25-Ø8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em polipropileno com um diâmetro de 75 mm e uma largura de piso de 25 mm, apresen...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em polipropileno com um diâmetro de 75 mm e uma largura de piso de 25 mm, apresentando um comprimento de cubo de 26,5 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8 mm. O piso é constituído por borracha sólida que não deixa marcas, garantindo proteção das superfícies onde é utilizada. A roda está equipada com um rolamento liso que assegura um funcionamento suave e eficiente. Em termos de capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 120 kg e uma carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.