Roda 200 mm
Puretech
EAN:
4031582442373
Número de produto:
PVO200x50-Ø20 HL58
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
A roda Puretech é um componente de rodízio com diâmetro de 200 mm, apresentando um cubo com comprimento de 58 mm e um furo de ei...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Puretech é um componente de rodízio com diâmetro de 200 mm, apresentando um cubo com comprimento de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O pneu possui uma largura de 50 mm e é fabricado em borracha sólida de cor preta, garantindo durabilidade e aderência em diversas aplicações. O corpo da roda é construído em polipropileno, oferecendo leveza e resistência, enquanto o rolamento liso assegura movimento suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 410 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.