Roda 80 mm
Puretech
EAN:
4031582442427
Número de produto:
DVR080x30-Ø12 HL44,4
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 80 mm, apresentando uma banda de rodagem em borracha sólida preta com largu...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 80 mm, apresentando uma banda de rodagem em borracha sólida preta com largura de 30 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o eixo dispõe de um furo com diâmetro de 12 mm, sendo equipado com rolamento para garantir suavidade de funcionamento. A estrutura do corpo é fabricada em chapa de aço, proporcionando robustez e durabilidade. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 140 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.