Roda 100 mm
Puretech
EAN:
4031582442434
Número de produto:
DVR100x30-Ø12 HL44,4
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
A roda Puretech é uma roda de rodízio com diâmetro de 100 mm, especificamente concebida para aplicações em andaimes, carrinhos d...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Puretech é uma roda de rodízio com diâmetro de 100 mm, especificamente concebida para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte. A roda apresenta um pneu de borracha sólida preta com largura de 30 mm, montado sobre um corpo de chapa de aço e equipado com rolamento de qualidade. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 140 kg e uma carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade e durabilidade.