Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Puretech é uma roda de rodízio com diâmetro de 125 mm, apresentando um pneu de borracha sólida, preta, com largura de 37 mm, montado sobre um corpo de chapa de aço e equipada com rolamento de qualidade. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de rodízios. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
DVR125x37-Ø12 HL44,4
EAN
4031582442441
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,58 kg
Nome do produto
Puretech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
85 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44,4 mm
Largura do Piso
37 mm