Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Linea E-Lock é um rodízio giratório com sistema de travão elétrico, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, que permite uma integração versátil em diversos sistemas de mobilidade. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência mecânica e durabilidade, e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo de rotação, garantindo movimentos suaves e precisos. A roda apresenta um diâmetro de 150 milímetros e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado e eletro-condutivo, que assegura tanto a durabilidade como a segurança eletrostática em ambientes sensíveis. O rolamento da roda é igualmente um rolamento de esferas de precisão, proporcionando uma rotação eficiente e de longa duração. A altura total do rodízio é de 155 milímetros, dimensão crítica para a integração em equipamentos médicos e hospitalares. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 450 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 150 quilogramas a uma velocidade de 4 quilómetros por hora, características que o tornam adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons e ventiladores, sendo particularmente indicado para ambientes hospitalares e lares de idosos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
S4 Materialnummer
990065310
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório com sistema de travão elétrico
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
450 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,52 kg
Produktname
Linea E-Lock
Norm
EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
2
Befestigungsart
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
50 mm
Gewindeposition im Zapfen
7 mm
Housing
Farbe
Cinzento branco (RAL9002)
Gabelform
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Schwenklager
Rolamento de esferas de precisão
Dom Durchmesser
45,5 mm
Störkreis
254 mm
Ausladung
47,5 mm
Schwenkradius
127 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamida
Material der Lauffläche
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Durchmesser
150 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Lager
Rolamento de esferas de precisão
Radfarbe
Cinzento branco (RAL9002)
special-features-image
Funcionalidades especiais