Rodízio giratório com sistema de travão elétrico 150 mm
Linea E-Lock
Número da encomenda:
990065700
Número de produto:
594EUSP150R36-32 T 9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea E-Lock é um rodízio giratório com sistema de travão elétrico, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, ve...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Linea E-Lock é um rodízio giratório com sistema de travão elétrico, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, que permite uma integração versátil em diversos sistemas de mobilidade. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida, material que oferece resistência mecânica e durabilidade, e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo de rotação, garantindo movimento suave e controlado. A roda apresenta um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu de poliuretano injetado e eletro-condutivo, que proporciona segurança eletrostática e aderência fiável em ambientes sensíveis. O rolamento da roda é do tipo rolamento de esferas de precisão, assegurando desempenho consistente e longevidade. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão crítica para o planeamento de espaço em aplicações médicas e industriais. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 450 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons e ventiladores em ambientes hospitalares, lares de idosos e instalações de cuidados de saúde.
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Funcionamento eficiente
Bloqueio central com o toque de um botão para máximo conforto