Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Proteção para os pés é um acessório especificamente concebido para rodízios, oferecendo uma solução eficaz de proteção e preservação das superfícies de contacto. Este componente apresenta um peso de 0 kg, caracterizando-se pela sua leveza e facilidade de instalação. Destinado a aplicações onde a proteção das rodas e dos pés do rodízio é essencial, este acessório garante uma maior durabilidade do equipamento e minimiza o risco de danos em superfícies sensíveis. A sua estrutura robusta e design funcional permitem uma integração simples em sistemas de mobilidade existentes, tornando-o uma escolha prática para ambientes industriais e comerciais que requerem manutenção preventiva de rodízios.
Números de artigo
Número do artigo
Foot Protection Ø250
EAN
4031582439052
Atributos principais
Tipo
Acessório
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0 kg
Nome do produto
Proteção para os pés
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Protetor de pés
Dureza do Piso
A 75
Diâmetro disponível da roda
250
Distância do chão
20 mm
Comprimento
310 mm
Largura
151 mm
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
Paredes intactas
Para-choque para evitar danos a paredes e equipamentos
Maior segurança ocupacional
Proteção de pés parcialmente elástica para reduzir acidentes. Também adequada para pisos irregulares