Roda 65 mm
Basetech
EAN:
4031582418965
Número de produto:
POO065x30-Ø12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Basetech é uma roda de polipropileno concebida para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja, apr...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Basetech é uma roda de polipropileno concebida para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja, apresentando um diâmetro de 65 mm e uma banda de rodagem com largura de 30 mm, idêntica ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 34,5 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com um rolamento liso para garantir um funcionamento suave. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 240 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 120 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações de transporte e armazenamento que requerem mobilidade e resistência.