Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech heat é um componente de rodízio fabricado em termoplásticos sintéticos resistente ao calor, apresentando um diâmetro de 75 mm e uma largura de piso de 25 mm. O cubo possui um comprimento de 26,5 mm com um furo de eixo de 8 mm de diâmetro. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento liso que assegura movimento suave e eficiente. Relativamente à capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 150 kg e uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações que requerem resistência térmica e desempenho fiável em ambientes exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
WOO075x25-Ø8 HL26,5
EAN
4031582367355
Core attributes
Gehäusetyp
Roda
Tragfähigkeit bei 3 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Temperaturbereich (Maximum)
200 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Produktname
Duratech heat
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Material des Radkörpers
Termoplásticos sintéticos, resistente ao calor
Material der Lauffläche
Idêntico ao centro da roda
Achsloch Durchmesser
8 mm
Nabenlänge
26,5 mm
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Lager
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais