Roda 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582442328
Número de produto:
UAO200x50-Ø20 HL58 BURDEOS
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em poliamida com piso de poliuretano injetado com 50 ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em poliamida com piso de poliuretano injetado com 50 mm de largura, apresentando um diâmetro total de 200 mm e um comprimento de cubo de 58 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm e a roda está equipada com um rolamento liso que garante suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais