Roda 100 mm
Basetech
EAN:
4031582418989
Número de produto:
POO100x36-Ø12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 36 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O equipamento é dotado de um rolamento liso e o material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.