Roda 125 mm
Maxtech
EAN:
4031582442304
Número de produto:
UAO125x40-Ø20 HL58 BURDEOS
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Maxtech é um componente de rodízio fabricado em poliamida com piso de poliuretano injetado, apresentando uma largura de p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Maxtech é um componente de rodízio fabricado em poliamida com piso de poliuretano injetado, apresentando uma largura de piso de 40 mm e um diâmetro total de 125 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, sendo equipada com rolamento liso para garantir um funcionamento suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 700 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 350 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais