Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, concebido para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja. Apresenta um diâmetro de 80 mm com uma banda de rodagem de 34 mm de largura, idêntica ao centro da roda em termos de material. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm. A roda está equipada com um rolamento liso que garante um funcionamento suave e fiável. Relativamente à capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 250 kg e uma carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações de transporte e armazenamento de moderada intensidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
POO080x34-Ø12
EAN
4031582418972
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidade de carga estática
250 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,06 kg
Nome do produto
Basetech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44,4 mm
Largura do Piso
34 mm
Diâmetro
80 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso