Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em poliamida com piso de poliuretano injetado com 40 mm de largura, apresentando um diâmetro total de 160 mm e um comprimento de cubo de 58 mm, equipada com rolamento liso e furo de eixo com 20 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UAO160x40-Ø20 HL58 BURDEOS
EAN
4031582442311
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
400 kg
Capacidade de carga estática
800 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,54 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
60 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
58 mm
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
160 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso