Roda 75 mm
Duratech heat
EAN:
4031582367362
Número de produto:
WOO075x25-Ø8 HL31
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Resistência constante ao calor
A roda Duratech heat é um componente de rodízio fabricado em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor, equipada com rolame...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech heat é um componente de rodízio fabricado em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor, equipada com rolamento liso para garantir movimento suave e eficiente. Com um diâmetro de 75 mm e uma largura de pista de 25 mm, esta roda apresenta dimensões compactas e funcionais. O cubo possui um comprimento de 31 mm, enquanto o furo do eixo tem um diâmetro de 8 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. A pista é fabricada no mesmo material do centro da roda, garantindo homogeneidade estrutural e durabilidade consistente em aplicações que exigem resistência térmica.
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
Resistência constante ao calor
Rodas feitas de material resistente ao calor para uso em ambientes extremos