Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Duratech é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 43 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento liso para operação suave. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 300 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UOO125x43-Ø12 HL 58
EAN
4031582419023
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,24 kg
Nome do produto
Duratech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
58 mm
Largura do Piso
43 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso