Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Stylea é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por poliamida e integra um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e é composta por um corpo em poliamida eletro-condutivo, garantindo propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis. O piso de contacto é fabricado em borracha termoplástica eletro-condutiva, proporcionando aderência segura e dissipação de cargas eletrostáticas. O rolamento liso com espaçador assegura um funcionamento fluido e duradouro da roda. A altura total do rodízio é de 77 mm, permitindo uma integração compacta em diversos tipos de mobiliário. Relativamente às capacidades de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 100 kg e uma carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, onde a mobilidade controlada e a segurança eletrostática são requisitos fundamentais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582341546
Número de material S4
990078129
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão intermitente
Largura geral
54 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
77 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,13 kg
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN 12529 – Rodízios para cadeiras de escritório
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Comprimento da Espiga
20 mm
Suporte
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
20 mm
Interferência giratória
124 mm
Offset
30 mm
Raio giratório
62 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
8 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Preto grafite (RAL9011)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
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
Rodízio giratório 75 mm
Rodízio giratório 75 mm
Stylea
5920XGI075B10-11x20 DOM20

O rodízio giratório Stylea apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um mecanismo com espiga giratória que garante movimentos suaves e precisos. A roda é construída com corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutivo, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 81 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 50 kg a velocidade de 3 km/h. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, onde a condutividade elétrica e a mobilidade controlada são requisitos essenciais.

75 mm
81 mm
50 kg
75 mm
81 mm
50 kg